Plaque de connecteurs MT-C-GLP X A OC
New productArticle #r14033098
Plaque de connecteur galvanisée à chaud pour connexions en porte-à-faux avec des rails lourds MT-80 à MT-100 en milieu modérément corrosif
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Résistance accrue à la charge des rails lourds en porte-à-faux
- Ajustable – les trous oblongs permettent un ajustement de 5 mm (1/4")
- Compatible avec les connecteurs à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Connexions à angle droit entre les rails lourds MT-80 (y compris en porte-à-faux)
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs