Plaque de connecteurs MT-C-GSP T A OC
New productArticle #r14033100
Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
- Poids: 0.47 kg
Partager
Caractéristiques
- Ajustable – les trous oblongs permettent un ajustement incrémentiel de 5 mm (1/4")
- Compatible avec les connecteurs à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage et renforcement de structures de support modulaires composées de rails lourds MT-70 et MT-80
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs