Vis MT-CTAB
New productArticle #r14033101
Boulon de classe 8.8 à rondelle carrée pour le montage de plancher surélevé, pour applications intérieures en milieu sec
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Poids: 0.05 kg
Partager
Caractéristiques
- Progression plus rapide – la tige plus longue de la vis simplifie la manipulation, ce qui permet de réaliser davantage de travail en moins de temps
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage de systèmes de planchers intégrés surélevés (IFS) à l’aide des entretoises MT et rails lourds Hilti
- Adaptée aux environnements intérieurs secs