Vis MT-CTAB OC
New productArticle #r14033104
Boulon de classe 8.8 avec rondelle carrée galvanisée à chaud pour l'assemblage de systèmes à plancher surélevé en milieu modérément corrosif
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Poids: 0.05 kg
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques
- Progression plus rapide – la tige plus longue de la vis simplifie la manipulation, ce qui permet de réaliser davantage de travail en moins de temps
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage de systèmes de planchers intégrés surélevés (IFS) à l’aide des entretoise MT et rails lourds Hilti
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs