Dispositif de suspension à poutre MT-CTR-GS OC
New productArticle #r14033105
Dispositif de suspension pour rails lourds MT-70 et MT-80 depuis des tiges filetées pour créer des trapèzes MEP et HVAC pour charges lourdes
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Inventaire plus simple – ces dispositifs de supension permettent d’utiliser des rails lourds MT standard dans la plupart des situations
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Compatible avec les connecteurs à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage en trapèze pour installations MEP et HVAC soumises à des charges trop lourdes pour entretoise trapèze