Plaque de connecteurs MT-C-GSP L A OC
New productArticle #r14033300
Connecteur de rail lourd galvanisé à chaud pour le montage et le contreventement de structures porteuses en milieu modérément corrosif
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Ajustables – les trous oblongs permettent un ajustement incrémentielle de 5 mm (1/4")
- Compatible avec les connecteurs à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage et contreventement de structures porteuses modulaires composées de rails lourds MT-70 et MT-80
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs