Contreventement MT-B-GS AB OC pour charges lourdes
New productArticle #r14033301
Contreventement et platine réglables, galvanisés à chaud pour charges lourdes et adaptés aux poutres, au béton et à l’acier
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 10 mm
Partager
Caractéristiques
- Polyvalent – utilisez-le comme élément de liaison entre rails lourds, pour les contreventements d’angle, ou pour fixer des structures porteuses modulaires au béton et à l’acier
- Compatible avec les goujons filetés à poudre pour la fixation des boulons en acier et taradeurs MT des connecteurs – pour un montage beaucoup plus rapide et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Assemblage et contreventement de structures porteuses modulaires composées de rails lourds MT-70 et MT-80
- Fixation de structures porteuses modulaires au béton et à l’acier
- Adapté aux environnements modérément corrosifs