Platine MGS 2 (métrique)
New productArticle #r1407
Platine galvanisée pour charges moyennes destinée à la fixation de tiges filetées métriques avec deux points d'ancrage
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché platine rail ou plaque de base
Caractéristiques
- Permet l'installation stable des tiges filetées
- Installation plus simple et plus rapide avec moins de pièces
- Utilisable avec des tubes filetés (métrique)
Applications
- Fixation de tubes pour charges moyennes dans le béton avec deux points de fixation
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs