Plaques de base MP
New productArticle #r1409
Plaque de base à boulonnage double galvanisée pour la fixation de deux plaquettes à rails avec une cheville unique
- Connexion filetée - M: M8
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché platine rail ou plaque de base
Caractéristiques
- Fixation de deux plaquettes à rails avec un seul point de fixation
- Recommandées pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
Applications
- Fixation de deux plaquettes à rails avec un seul point de fixation