Connecteur de point fixe sur poutre MP-PS
New product PremiumArticle #r14230976
Connecteurs de poutre pour la fixation de sabots de tubage MP-PS sur des poutres en acier
- Résistance au feu (Oui/Non): Non
- Résistance aux températures: -20 - 300 °C
- Composition du matériau: Clips-étau (griffe de fixation + calotte) : fonte selon DIN EN1562, Platine : S280GD selon EN10346, Rondelle rectangulaire : S235JR – Yield280 selon HN 707, Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Écrous : classe 8 selon ISO 898-2, Rondelle de maintien : C60E selon EN10132-3, Rondelles cylindriques : acier inoxydable X5CrNi18-10 selon EN10088-3
Partager
Caractéristiques
- Installation plus simple – méthode facile à régler et à réajuster pour le montage de sabots de tubage sur des poutres en acier
- Chantiers plus sûrs – fonction de serrage pour éviter le soudage et le forage
- Fait partie du système de sabot de tubage MP – une solution réglable pour pratiquement toutes les largeurs de poutres en acier
- Forme mince – permet un meilleur accès lorsque l'isolation de la tuyauterie chaude doit être enroulée autour du sabot de tubage
- Adapté au montage debout, suspendu et horizontal ou vertical contre des colonnes de poutres en I
Applications
- Fixation de sabots de tubage MP-PS utilisés comme point fixe sur des poutres en acier
- Recommandé pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur avec une pollution faible à modérée (C3)