Plaque modulaire MT-P-G OC
New productArticle #r14359627
Plaque modulaire pour le montage de structures modulaires sur l'acier structurel sans clouage
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 12 mm
Partager
Nos clients ont également recherché IPN, MT, platine, Etrier ou Plaque
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support de plomberie, ventilation et électricité
- Structures de support mécaniques, électriques et de plomberie plus légères – gain de poids par rapport aux solutions MI et soudées
- Compatible avec le système de couple adaptatif Hilti – utiliser une boulonneuse à choc sans fil pour serrer les écrous à la précontrainte correcte de manière plus économique (outil compatible et ring SI-AT requis)
Applications
- Fixation de renforcements triangulaires et de platines de grille sur l'acier structurel sans besoin de clouage
- Connexions de renforcement à l'acier, de rails lourds en porte-à-faux avec MT-70/80 à l'acier et à des plaques arrière pour les connexions en sandwich