Connecteur de colliers de serrage MT-PCC-G
New productArticle #r16581903
Connecteur de colliers de serrage fileté pour fixer les colliers de serrage directement sur les rails lourds MT
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3)
Partager
Caractéristiques
- Installation plus rapide des colliers de serrage – fixez un collier de serrage en utilisant seulement deux boulons taraudeurs et une boulonneuse à choc avec le module de couple adaptatif
- Réglage complet – installation facile des colliers de serrage dans la bonne position de M8 à M16
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Aide à réduire les coûts d'installation – cette nouvelle solution utilise des composants moins nombreux et plus simples que les précédents connecteurs de colliers de serrage Hilti, ce qui vous permet d'économiser des coûts initiaux et du temps sur le chantier
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support de plomberie, ventilation et électricité
Applications
- Connexion des colliers de serrage directement sur les rails lourds MT-70, MT-80, MT-90 et MT-100
- Montage de tuyaux de charge moyenne/lourde sur un trapèze
- Montage de tuyaux de charge moyenne/lourde sur des consoles murales
- Montage de tuyaux de charge moyenne/lourde sur poteaux en T et des poteaux de but montés au sol
- Montage de tuyaux de charge moyenne/lourde sur des supports électriques, de plomberie et de ventilation polyvalents