Raccord mur à mur MT-EDB (galvanisé à chaud)
New productArticle #r16581904
Platine réglable pour charges lourdes pour la connexion horizontale d'un rail lourd MT entre deux murs parallèles
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3)
Partager
Nos clients ont également recherché Séparation, EDB, Fer, Separation ou Ascensseur
Caractéristiques
- Réglage complet – jusqu'à 40 mm sur la longueur du rail lourd pour une plus grande tolérance de découpe sur le chantier
- Pas de soudage requis – pour une installation plus rapide et plus efficace
- Inventaire allégé – cette nouvelle solution utilise des composants moins nombreux et plus légers que les précédents connecteurs de poutres de séparation Hilti, ce qui vous permet d'en faire plus avec les mêmes pièces
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Construction de poutres de séparations/gardes-corps MT-80, MT-90 et MT-100 dans les cages d'ascenseur
- Fixation de supports mur à mur, de longue portée pour des tuyaux de charge moyenne/lourde à l'aide de rails lourds MT-80, MT-90 ou MT-100
- Supports pour les gaines de ventilation et câblage de charge moyenne/lourde entre deux murs adjacents