Platine pour charges moyennes MT-B-O2B 60D
New productArticle #r18049648
Connecteur de base pour l'ancrage de rails de supportage doubles MT-60D dans le béton
- Composition du matériau: Q355B
- Finition de surface: Galvanisée
- Épaisseur du matériau: plaque de base de 8 mm, Angle : 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Complexité minimale – le système MT est conçu pour vous aider à simplifier les opérations logistiques et l'installation sur chantier
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations mécaniques, électriques et de plomberie, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
- Installation facilitée – compatible avec le système MT innovant à verrou rotatif, permettant l'utilisation avec une large gamme de platines et connecteurs MT
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fixation de rails de supportage MT aux sols, murs ou plafonds en béton
- Fixation de rails de supportage MT à de l'acier structurel
- Adaptée aux environnements intérieurs secs