Plaquette rail MT-AS OC
New productArticle #r21346852
Plaquette rail galvanisée à chaud pour raccorder les composants filetés aux rails MT
- Composition du matériau: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Matériau et revêtement: Acier au carbone - revêtement pour extérieur
- Épaisseur du matériau: 2.5mm
Partager
Nos clients ont également recherché filetage, MQA, collier, MT-AS ou plaquette
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants filetés à la face ouverte des rails de supportage MT
- Installation et positionnement faciles dans les ouvertures de rails de supportage MT
- Pièce unique et compacte – pour une productivité et une flexibilité accrues
- Différentes tailles de filetage disponibles
- Conception monobloc robuste sans composants en plastique
Applications
- Fixation de tuyaux sur des structures de supports électriques, de plomberie et de ventilation
- Fixation des gaines de ventilation aux systèmes de supports électriques, de plomberie et de ventilation
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs


Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image