Équerre parasismique MQS-W
New product StandardArticle #r2288852
Élément de liaison galvanisé pour rail entretoise destiné aux rails MQ soutenus en trapèze dans les applications parasismiques
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour une fixation plus rapide et plus facile aux systèmes de supportage modulaires MQ
- Capacité de charge élevée – pour un transfert optimal des charges sismiques
- Les trous permettent à la jambe de force de pivoter facilement en fonction du type de renforcement nécessaire – transversal, longitudinal ou 4 directions
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques au projet
Applications
- Installation de supports de tuyaux, câbles et gaines de ventilation dans des zones à risque sismique
- Fixation de charnières parasismiques MQS-AC ou MQS-AP aux systèmes de support modulaires MQ dans les applications parasismiques de rails de supportage en trapèze
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs