Charnière à tige parasismique MT-S-CH
New productArticle #r2288882
Élément de liaison galvanisé pré-monté pour tige filetée avec capacité de charge accrue pour le montage sur le matériau support
- Composition du matériau: Connecteur: S275JR - DIN EN 10025, Pin: 11SMnPb37+C
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché sismique
Caractéristiques
- Fixation plus simple et plus rapide sur tige filetée M10
- Grande flexibilité d'installation grâce à un angle réglable
- Capacité de charge supérieure – conçu pour un transfert optimal des charges sismiques
- Facile à manipuler
- Reprise de charge élevée pour un transfert optimal des charges sismiques
Applications
- Installation de supports de tuyaux, câbles et gaines de ventilation dans des zones à risque sismique
- Montage du renfort parasismique à l'aide de tiges filetées dans une vaste gamme d'applications parasismiques