Équerre d'angle MQK-SK
New productArticle #r2487
Jambe de force galvanisée pour consoles
- Épaisseur du matériau: 3 mm
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché force, Maintien, Jambe, soutien ou MQ
Caractéristiques
- Construction autonome et facilement personnalisée
- Deux positions d'assemblage du rail
- Deux positions d'assemblage du rail
- Construction personnalisée de supports
Applications
- Recommandée pour la fabrication des consoles murales avec longueurs en renfort adaptées
- Accroît la capacité porteuse des consoles