Support d'angle MQW-S
New productArticle #r2490
Équerre solide à 90 degrés galvanisée pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché equerre 45
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Universel – peu de pièces pour toutes les applications
- Utilisation facile
Applications
- Assemblage de rails pour des cadres et des structures de support dans le cas de charges lourdes
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs
- Fixation de rails Hilti aux murs, planchers et plafonds
- Compatible avec tous les rails Hilti