Attache MQB (entretoise sur entretoise)
New productArticle #r2499
Attache galvanisée pour le raccordement croisé d'un rail entretoise MQ avec un autre
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché bride
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Universelle – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Utilisation facile
- Compatible avec de nombreux rails entretoises
- Bouton-poussoir d'assemblage de rails pour absorber les charges de traction et de cisaillement
Applications
- Raccordement croisé de deux rails entretoises
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs