Connecteur MQV
New productArticle #r2500
Élément de liaison flexible galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface: Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché element de liaison
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
- Universel : peu de pièces pour toutes les applications
- Utilisation facile
- Rigidité 3D élevée
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ