Bouton d'assemblage de rails MQV-P2
New productArticle #r2503
Bouton d'assemblage de rails en T plat, galvanisé pour la fixation de deux rails MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur ou connexion a plat
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs