Écrou à ailettes MQM
New productArticle #r2523
Écrou à ailettes galvanisé pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
- Pour utilisation avec: Système MQ
Partager
Nos clients ont également recherché ecrou a ailette
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants de système de supportage modulaire à la face ouverte du rail entretoise MQ
- Ailettes flexibles – pour faciliter l'installation et le positionnement dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Surfaces crantées – pour un ajustement plus rapide et plus précis
- Dimensions compactes
- Utilisation sur support mince , standard et profond
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air