Écrou à ailettes MQM-R
New productArticle #r2908
Écrou à ailettes en acier inoxydable pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
- Composition du matériau: Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Ailes : Plastique PA
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Nos clients ont également recherché ecrou ailettes inox
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants de système de supportage modulaire à la face ouverte du rail entretoise MQ
- Ailettes flexibles – pour faciliter l'installation et le positionnement dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Surfaces crantées – pour un ajustement plus rapide et plus précis
- Dimensions compactes
- Utilisation sur support mince , standard et profond
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de chemins et de supports de câbles