Connecteur d'angle MQW 90°-R
New productArticle #r2909
Équerre à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur 90
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-R – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Universel : peu de pièces pour toutes les applications
- Quelques pièces seulement pour des applications multiples
Applications
- Assemblage de cadres de rails et des structures de support
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ