Connecteur MQV-12-R
New productArticle #r2913
Élément de liaison flexible en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché element de liaison inox
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
Applications
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements corrosifs