Clip-étau MQT-R
New productArticle #r2914
Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Taille de la clé: 17 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Écrou : A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché crapaud, étrier ou clip étau
Caractéristiques
- Installation et positionnement plus faciles des rails entretoises MQ
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- Fixation de rail sur poutre acier avec une épaisseur de serrage pouvant atteindre 23 mm
- Solution flexible
- S'adapte à toutes les poutres standard en T
Applications
- Compatible avec les poutres en acier avec une épaisseur maximale de bord de 23 mm
- Fixation de rails sur poutre acier sans perçage ni soudage