Plaquette à rails MQA-R
New productArticle #r2917
Plaquette à rails en acier inoxydable pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MQ
- Composition du matériau: Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaque : 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastique : PB
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Nos clients ont également recherché double écrou inox
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants filetés à la face ouverte des rails entretoises MQ
- Installation et positionnement faciles dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Pièce compacte et unique – pour une productivité et une flexibilité accrues
- Différentes tailles de filetage disponibles
- Démontable
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de chemins et de supports de câbles
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs
- Pour filetages métriques