Connecteur MQV-R
New productArticle #r2919
Élément de liaison en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Couple de serrage: 40 Nm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché pied inox
Caractéristiques
- Universelle – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-R – pour un assemblage plus facile et adaptable
Applications
- Raccordement des rails entretoises à divers matériaux support
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ