Attache MQB-R
New productArticle #r2921
Attache en acier inoxydable pour la fixation d'un rail entretoise MQ à un autre
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché bride inox
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-R – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Compatible avec de nombreux rails entretoises
- Bouton-poussoir d'assemblage de rails pour absorber les charges de traction et de cisaillement
- Adapté aux différents profilés de rails
- Le bouton rapide permet de reprendre des charges de traction et de cisaillement
Applications
- Raccordement croisé de deux rails entretoises