Écrou à ailettes MQM-F
New productArticle #r2929
Écrou à ailettes galvanisé à chaud (GAC) pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
- Couple de serrage: 40 Nm
- Connexion filetée - M: M12
- Composition du matériau: Ailes : Plastique PA, Écrou : C4C - DIN EN 10263
Partager
Nos clients ont également recherché ecrou ailette galva a chaud
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants de système de supportage modulaire à la face ouverte du rail entretoise MQ
- Ailettes flexibles – pour faciliter l'installation et le positionnement dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Surfaces crantées – pour un ajustement plus rapide et plus précis
- Dimensions compactes
- Utilisation sur rails peu profonds, standard et profonds
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de chemins et de supports de câbles