Connecteur d'angle MQW 90°-F
New productArticle #r2930
Équerre à 90 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de multiples rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché equerre 45 galva a chaud
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus, pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable dans les environnements moyennement corrosifs
- Usage possible pour toutes applications
- Le bouton rapide MQN-F peut être pré-ajusté
Applications
- Assemblage de cadres de rails et de structures de support
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ