MQW 45°/135°-F
New productArticle #r2931
Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché galva a chaud ou equerre 45
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Usage universel : nombre réduit de pièces pour couvrir toutes les applications
- Le bouton rapide MQN-F peut être pré-ajusté
Applications
- Assemblage de cadres de rails et des structures de support
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ