Éclisse en U MQV-F
New productArticle #r2935
Élément de liaison galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché galva a chaud ou element de liaison
Caractéristiques
- Universel – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Utilisation simple
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ