Clip-étau MQT-F
New productArticle #r2937
Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Composition du matériau: U-boulon : S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché étrier ou crapaud
Caractéristiques
- Pré-monté - pour une installation plus rapide et pour éviter la perte de pièces
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- Solution flexible
- La fixation convient à toutes les poutres en T (épaisseur de serrage max. 23 mm)
- Installation rapide
Applications
- Compatible avec les poutres en acier d'une épaisseur maximale de bord de 23 mm
- Fixation de rails sur poutres acier