Plaquette à rails MQA-F
New productArticle #r2942
Plaquette à rails galvanisée à chaud (GAC) pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MQ
- Composition du matériau: Écrou : EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Plaque : S235JR - DIN EN 10025, Plastique : PB
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché plaquette rail galva a chaud
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants filetés à la face ouverte des rails entretoises MQ
- Installation et positionnement faciles dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Pièce compacte et unique – pour une productivité et une flexibilité accrues
- Différentes tailles de filetage disponibles
- Démontable
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de chemins et de supports de câbles
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs
- Pour filetages métriques