Pied de rail MQP-F
New productArticle #r2946
Pied de rail galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails sur le béton
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché pied galva a chaud
Caractéristiques
- Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
- Isolation acoustique – en cas d'utilisation avec la plaque d'insonorisation MVI-P pour supports de rail MQP-21-72
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Le bouton rapide MQN-F peut être pré-ajusté
- Pour fixation de rails sur tout matériau
Applications
- Raccordement des rails entretoises à divers matériaux support