Attache MQB-F (entretoise sur entretoise)
New productArticle #r2947
Attache galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement croisé d'un rail entretoise MQ avec un autre
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché bride galva a chaud
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Possibilité de pré-installer le bouton-poussoir d'assemblage de rails MQN-F
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Manipulation facile grâce aux boutons-poussoirs d'assemblage
- Manipulation facile grâce aux boutons rapides
Applications
- Raccordement croisé de deux rails entretoises
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs
- Facile à manipuler