MI-SGC M16
New productArticle #r298194
Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MI aux poutres en acier
- Composition du matériau: Étrier de serrage: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisé à chaud: étrier de serrage 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon en U, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché etrier, crapautage ou crapaud
Caractéristiques
- Pour les poutres en acier avec une épaisseur de bride de 3 à 36 mm et avec un angle jusqu'à 15°
- Clip-étau ne détériorant pas la protection anticorrosion de la poutre
- Le clip-étau est équipé d’un ensemble de rondelles anti-vibrations
Applications
- Compatible avec les poutres en acier avec une épaisseur de bride de 12 à 28 mm et un angle jusqu'à 15°