Connecteur de liaison MQV-UB
New productArticle #r3141
Connecteur de liaison à utiliser avec le système MQ et des boulons-étriers
- Poids: 0.07 kg
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Galvanisé à chaud: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur
Caractéristiques
- Système de fixation plus fiable pour les boulons-étriers
- Installation plus facile et réglage très précis
Applications
- Système modulaire et fiable en quatre parties pour soutenir des chemins de câbles, des canalisations et diverses structures secondaires en acier
- Solutions flexibles, réglables et faciles à installer pour l'industrie et la grande distribution, ne requiert aucune soudure
- Fixation de tubes non isolés avec des colliers en U
- Fixation avec des boulons-étriers
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MQV-UB-M13, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 318.4 kB ]