MIC-MI/MQ-X
New productArticle #r3142
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ perpendiculairement aux poutrelles MI
- Poids: 0.36 kg
- Composition du matériau: Élément de liaison: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, boulon: classe d'acier 8,8, écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisation à chaud: élément de liaison 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon, écrou 40 µm - DIN EN ISO 10684
Partager
Nos clients ont également recherché main courante MI ou mi a mq
Caractéristiques
- Raccordement direct aux rails entretoises MQ
- Verrouillage assurant le transfert optimal des forces et des moments
- Fiabilité du transfert des forces et des moments grâce à un engagement positif
Applications
- Assemblage direct entre système MQ et système MI
- Applications dans les industries chimique, pharmaceutique et pétrochimique ou dans les usines d'incinération et centrales électriques
- Pièce d'un système modulaire en quatre éléments pour supporter les chemins de câbles, les tuyaux et diverses structures en acier secondaires
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MIC MI/MQ-X, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 434.2 kB ]