MQP-U
New productArticle #r3199
Élément pivotant galvanisé pour les systèmes de supportage modulaires avec tige filetée
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché fixation articulée ou joint
Caractéristiques
- Angle réglable jusqu'à 90 degrés
- Utilisation facile – ajustement simple de la hauteur de tige filetée
- Utilisation facile, ajustement aisé de la hauteur par tige filetée
Applications
- Fixation directe sur la structure du bâtiment et sur les rails de supportage pour les renforts et jambes de force
- Usage universel sur éléments de structure inclinés