Plaquette de rails MQV
New productArticle #r3329
Connecteur galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché element de liaison
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Pour vis et tiges filetées dans trous oblongs
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs