MI-SGC M12
New productArticle #r3979
Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
- Connexion filetée - M: M12
- Poids: 0.36 kg
- Composition du matériau: Étrier de serrage: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
Partager
Nos clients ont également recherché clip étau, crapaud ou etrier
Caractéristiques
- Pour les poutres d'acier ayant une épaisseur d'acier comprise entre 3 et 36 mm et un angle allant jusqu'à 15°
- Le clip-étau ne détériore pas la protection anticorrosion de la poutre
- Muni d'un jeu de rondelles résistantes aux vibrations
Applications
- Compatible avec les poutres en acier avec une épaisseur de bride de 3 à 36 mm et un angle jusqu'à 15°
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MI-SGC-M12, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 362.8 kB ]