Pied de rail MQP-1
New productArticle #r4350
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton dans les applications pour charges moyennes/légères
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché pied de rail
Caractéristiques
- Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
Applications
- Raccordement des rails entretoises à divers matériaux support