Équerre pré-montée MQW-Q2
New product PremiumArticle #r4361
Équerre pré-montée à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
- Taille de la clé: 17 mm
- Couple de serrage: 40 Nm
- Composition du matériau: Angle : DD11 - DIN EN 10111, Boulon : M10 grade 8.8 - DIN ISO 898
Partager
Nos clients ont également recherché equerre montée
Caractéristiques
- Pré-montée – pour une installation plus rapide et pour éviter la perte de pièces
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Haute résistance
- Application standard
Applications
- Assemblage de cadres de rails et des structures de support
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ