Roue trapézoïdale MQZ-TW
New product UltimateArticle #r5934965
Plaque réglable galvanisée d'exception pour les applications en trapèze
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Nos clients ont également recherché ecrou rondelle, rondelle ou ecrou
Caractéristiques
- Pièce monobloc associant écrou et rondelle
- Forme étudiée pour un maniement optimal
- Installation plus rapide et avec une probabilité d'erreur moindre par rapport à aux solutions traditionnelles
- Possibilité d'installation sans outil – version M10 autobloquante
- Forme étudiée pour un maniement optimal
Applications
- Fixation de rails de montage sur tiges filetées
- Assemblage de tiges filetées et de rails entretoises
- Réglage en hauteur de la tige filetée pour l'assemblage de rails entretoises