MQM HDG plus
New productArticle #r6001
Écrou à ailettes galvanisé à chaud (GAC plus) pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC plus
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
- Pour utilisation avec: Canaux MQ
Partager
Nos clients ont également recherché galva a chaud ou ecrou a ailette
Caractéristiques
- Raccordement rapide des composants de système de supportage modulaire à la face ouverte du rail entretoise MQ
- Ailettes flexibles – pour faciliter l'installation et le positionnement dans l'ouverture du rail entretoise MQ
- Surfaces crantées – pour un ajustement plus rapide et plus précis
- Dimensions compactes
- Utilisation sur support mince , standard et profond
Applications
- Fixation des tuyaux et des conduites d'air
- Fixation de chemins et de supports de câbles
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs