Clip-étau MQT-C-F
New productArticle #r6008
Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché etrier, clip etau ou crapaud
Caractéristiques
- Installation et positionnement plus faciles des rails entretoises
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- Réajustement facile possible
Applications
- Compatible avec les poutres en acier avec une épaisseur maximale de bord de 23 mm
- Fixation de rails sur poutres acier