Attache MQB-F (entretoise sur béton)
New productArticle #r6009
Attache galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ sur le béton
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché bride
Caractéristiques
- Bouton-poussoir d'assemblage de rails pour absorber les charges de traction et de cisaillement
- Possibilité de pré-installer le bouton-poussoir d'assemblage de rails MQN-F
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Le bouton rapide MQN HDG plus peut être pré-ajusté
Applications
- Fixation de rails entretoises directement sur les plafonds ou murs